346-6329: 铲刃组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    346-6329: 铲刃组件

    零件号: 346-6329
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    平铲刃

    描述:
    8"(203 mm)宽平碳化插入式铲刃

    特性:
    梯形碳化插入式铲刃位于调质铲刃的中心。
    0.87"(22 mm)铲刃厚度
    3'(914 mm)铲刃长度
    0.63”(16 mm)螺栓尺寸

    建议应用:
    CAT® 碳化插入式铲刃可在州/县路面除雪等速度较高的应用中提供更长的磨损寿命。这款铲刃抗冲击,可在需要水平平整作业的应用中最大限度减少铲刃“凸起”。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 203.20
    • 长度(in): 35.70
    • 长度(mm): 906.78
    • 高度(in): 1.00
    • 高度(mm): 25.40
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。