346-7776: 保护器组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    346-7776: 保护器组件

    零件号: 346-7776
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    铲刃保护装置组件

    描述:
    中心半箭头铲刃保护装置组件


    特性:
    CapSure™ 锁定系统
    包括铲刃保护装置、固定器锁和固定器套筒。


    建议应用:
    992 装载机上的某些铲斗铲刃保护装置总成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 481
    • 机型: 装载机
    • 长度(in): 16.14
    • 长度(mm): 410
    • 高度(in): 8.58
    • 高度(mm): 218
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。