347-0794: 顶棚灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    347-0794: 顶棚灯总成

    零件号: 347-0794
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏 LED 顶灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 矩形
    • 宽度(mm): 0
    • 接头类型: 嵌入式
    • 照明类型: 顶灯
    • 电压(伏特): 24
    • 说明: 顶灯,LED
    • 透镜颜色: 0
    • 长度(mm): 0
    • 高度(mm): 0
    adt
    730C2 EJ 730C2, 725C2

    lhd
    R1700K

    wheel loaders
    924K

    wtl
    924K 938K 930K 926M 930M 938M