348-7726: 管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    348-7726: 管组件

    零件号: 348-7726
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    带轴承的液压油缸管

    描述:
    液压油缸管是一种无缝筒型部件,可以容纳完整液压油缸装置的杆和活塞总成。


    特性:
    Cat® 液压油缸管采用厚管壁制成,可以延长使用寿命。此特性与 Cat 独家超大密封件结合使用,在很多应用下可以延长油缸的寿命。


    建议应用:
    Cat® 液压油缸管是为机器特定应用而设计的。

    integrated toolcarrier
    IT62G

    wheel-type loader
    962H, 950H, 972G, 980H, 966K, 950F II 962G II 950K, 966G, 950G, 950G II 966G II 972G II 962G, 966H, 972H, 980G II 962K, 972K, 980G, 980K, 990H

    work tool