348-9668: 底架总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    348-9668: 底架总成

    零件号: 348-9668
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带支重轮机架

    描述:

    • 履带支重轮机架采用焊接箱形截面设计,可提高强度并防止弯曲,而不会额外增加重量。履带支重轮机架后部安装在枢轴上,这使履带支重轮机架的前部可以摆动。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 292.1
    • 长度(mm): 1422.4
    • 高度(mm): 698.5
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。