349-4715: 阀机构总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    349-4715: 阀机构总成

    零件号: 349-4715
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    整套阀机构轴

    描述:

    • 阀机构用于在每个冲程的特定点操作和关闭阀,可以使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 194.31
    • 长度(mm): 880.11
    • 高度(mm): 181.61
    com
    816K, 815K

    whex
    M322F, M320F, M318F

    fp
    573C, 2484C, 548 559C, 573D, 563C, 2384C, 2670D, 2670C, 2570C, 579C, 2570D, 563D, 558

    ttl
    963K, 953K

    ap
    AP-1055E BG1055E, AP-1000E AP-1055F BG1000E, AP-1000F

    wtl
    962M, 938M 966F II 966F, 962K, 930M 966G, 950K, 962M Z 950M, 930K 924K 972G, 950 GC 926M 966D, 966E, 950M Z 938K

    exc
    329E, 329F L 330F, 320E L 320E LRR 324E LN 320E, 329E L 330F L 324E L 336 GC 558 323E LN 323E SA 330F LN 326F, 323F L 326F L 320E LN 324E, 323F 538 323E L 335F LCR 323, 335F 330FMHPU 320E RR 330F OEM 326F LN M318F, 329E LN

    meng
    C7.1

    ttt
    D6N LGP D6N D6N OEM D6K2 LGP D6N XL D6K2 XL

    ieng
    C7.1 C6.6

    wtt
    8A4K

    mg
    120M 2

    mh
    MH3022, MH3024, MH3026 MH3037