349-4728: 摇臂轴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    349-4728: 摇臂轴组件

    零件号: 349-4728
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    摇臂轴

    描述:

    • 轴用于定位和支撑摇臂,摇臂通过开启和关闭阀,可以使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 29.1
    • 高度(in): 1.5
    marine products
    C7.1

    engine - generator set
    XQ230

    motor grader
    120M 2

    wheel-type loader
    962K, 950M, 950 GC 930M 950K, 926M 966G, 972G, 966F II 938K 938M 966F, 962M, 966D, 924K 950M Z 962M Z 966E, 930K

    forest products
    2384C, 2670C, 558 559C, 573C, 2570D, 548 2484C, 579C, 573D, 563C, 2670D, 563D, 2570C

    engine - industrial
    C6.6 C7.1

    asphalt paver
    AP-1000F AP-1055F BG1055E, AP-1000E BG1000E, AP-1055E

    material handler
    MH3022, MH3024, MH3037, MH3026

    track-type tractor
    D6N D6K2 LGP D6N XL D6N LGP D6N OEM D6K2 XL

    wheeled excavator
    M322F, M320F, M318F

    track-type loader
    963K, 953K

    wheel dozer
    8A4K

    excavator
    335F 538 320E L 330F, 326F, 329E LN 329E L 335F LCR 324E, 320E RR 329E, 320E LRR 558 323E LN 329F L 324E L 336 GC 323E SA 323, 320E, 323F L 323E L 326F LN 326F L M318F, 330F L 320E LN 324E LN 323F 330F LN 330F OEM 330FMHPU

    earthmoving compactor
    815K, 816K