349-5328: 滤清器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    349-5328: 滤清器总成

    零件号: 349-5328
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    燃油注油泵滤清器

    描述:

    • 滤清器是燃油注油泵的重要部件,燃油注油泵可在起动发动机之前清除燃油系统中的空气

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 147.32
    • 长度(in): 12.7
    • 长度(mm): 322.58
    • 高度(in): 5.8
    • 高度(mm): 147.32
    skid steer loader
    252B, 236B