349-5766: 蓄能器卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    349-5766: 蓄能器卡箍

    零件号: 349-5766
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    T 形螺栓卡箍

    Cat® 卡箍是一种为将两个零件紧密固定在一起而设计的装置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 卡箍宽度(mm): 60
    • 最大有效直径(mm): 127
    • 最小有效直径(mm): 119
    • 材料: 1E1541A
    ttt
    D6T XW D6T LGP D6R STD D6R, D7R, D6T XL D7R LGP D6R XL D7R XR

    pipe
    PL72, PL83, PL87

    wtl
    994K