349-5784: 缸盖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    349-5784: 缸盖

    零件号: 349-5784
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 液压油缸盖

    描述:
    液压油缸盖或缸帽通过螺纹或螺栓连接到液压油缸管或筒的杆端。缸盖的主要功能是密封油缸管或筒内的液压压力。液压油缸盖还包含一个集成式杆密封装置,可防止液压系统遭到外部颗粒物的污染。


    特性:
    Cat 油缸采用创新密封系统,可以吸收压力峰值、承受侧载,能够比竞品设计更好地防御污染物进入。


    建议应用:
    Cat 液压油缸盖是为特定油缸应用而设计的。

    wheel-type loader
    962M Z 950L, 962L, 950M Z