349-5931: 散热器芯组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    349-5931: 散热器芯组件

    零件号: 349-5931
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    散热器芯

    描述:

    • 散热器芯是冷却系统的重要部件,而冷却系统可排出多余热量为发动机降温

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 762
    • 长度(in): 50.25
    • 长度(mm): 1276.35
    • 高度(in): 13.5
    • 高度(mm): 342.9
    wheel-type loader
    966H, 972H