349-5934: 机油滤芯组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    349-5934: 机油滤芯组件

    零件号: 349-5934
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油冷却器芯

    描述:

    • 芯是机油冷却器的重要部件,而机油冷却器用于保持机油的温度


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 401.3
    • 长度(mm): 1270.0
    • 高度(mm): 292.1
    wheel-type loader
    950M, 950K, 966M, 972H, 972M, 966H, 972G, 966F, 962M, 980C, 962K, 966G, 966M XE 980F, 972M XE 966L, 966F II 966K, 962 950M Z 972L, 972K, 966K XE 962L, 966D, 950L, 966E, 962M Z