349-6213: 水泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    349-6213: 水泵总成

    零件号: 349-6213
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造水泵
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 370.8
    • 长度(mm): 370.8
    • 高度(mm): 403.9
    meng
    3516E 3512E

    3500
    SPF743 3512E

    petr
    3512E G3516C G3520B G3520J PMG3516 2016

    ieng
    3512E G3516C G3520B G3520J PMG3516 2016

    off highway trucks
    797B, 785G

    oht
    797, 793D

    epg
    G3516E G3520B G3520C G3516H G3516C G3520E PMG3516

    wtl
    994K