349-9075: 电机总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    349-9075: 电机总成

    零件号: 349-9075
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏重负荷电动起动马达

    描述:
    Cat® 起动装置专用于处理将 Cat 发动机起动至起动转速时遇到的高电流状况。

    特性:
    • 强制啮合变速机构可确保小齿轮到齿圈的精确啮合。
    • 无缝的一体式电磁阀壳可提供抗腐蚀保护。
    • 可旋转的传动箱可实现灵活安装。
    • 刷座可提供恒定的弹簧压力,让磨损变得均匀。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装尺寸(鼻锥): SAE 编号 3 凸壳, SAE 编号 3 鼻壳体
    • 小齿轮节距: 10-8 月, 8/10
    • 小齿轮齿: 12/13, 13-12 月
    • 电动起动和/或预润滑: 电起动, 电动起动
    • 电压(伏特): 24
    • 电流(安培): 145, 0
    • 船用认证: 是, 是
    asphalt paver
    BG1000E, AP-1000E BG1055E, AP-1055E

    wheel-type loader
    966G, 966F II 966F, 966E, 950K, 950M, 972G, 962M, 962K, 966D

    forest products
    2384C, 579C, 559C, 2484C

    engine - industrial
    C7.1

    wheel loaders
    950M, 962M

    excavator
    320D GC 324E, 329E L 323E L 320E, 323D L 329E, 324E LN 324E L 320E L 323E SA 320D, 320E LN 320D L 329E LN 323E LN