349-9077: 电机总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    349-9077: 电机总成

    零件号: 349-9077
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏重负荷电动起动马达

    描述:
    Cat® 起动装置专用于处理将 Cat 发动机起动至起动转速时遇到的高电流状况。

    特性:
    • 强制啮合变速机构可确保小齿轮到齿圈的精确啮合。
    • 无缝的一体式电磁阀壳可提供抗腐蚀保护。
    • 可旋转的传动箱可实现灵活安装。
    • 刷座可提供恒定的弹簧压力,让磨损变得均匀。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装尺寸(鼻锥): SAE 编号 3 鼻壳体, SAE 编号 3 凸壳
    • 小齿轮节距: 10-8 月, 8/10
    • 小齿轮齿: 13-12 月, 12/13
    • 底座圆周(mm): 146.0
    • 电动起动和/或预润滑: 电起动, 电动起动
    • 电压(伏特): 24
    • 电流(安培): 0, 145
    • 船用认证: 是, 是
    wheel tractor-scraper
    627H