349-9188: 排油管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    349-9188: 排油管组件

    零件号: 349-9188
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器排放管

    描述:

    • 喷嘴是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 17.5
    • 高度(in): 2.5
    wheel tractor-scraper
    621K, 623K, 627H, 623H, 627K, 621H, 621K OEM

    motor grader
    18M3, 16M3

    wheel-type loader
    980K, 982M, 980M, 980K HLG

    articulated dump truck
    730C, 730C2, 730C2 EJ