350-2030: 安装件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    350-2030: 安装件

    零件号: 350-2030
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    底座

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)相隔离。

    三明治底座两端采用集成式紧固件,以方便安装(两个螺柱、两个螺纹孔,或一个螺柱和一个螺纹孔)。

    特性:
    Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的皮实性和性能寿命,并帮助确保操作员感到舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、硬件等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

    三明治底座是一种比较经济的选项,在轻负荷应用下表现出色。它们可带来卓越的径向隔离性能,还能够容纳较高的径向位移。

    应用:
    三明治底座广泛用于电气等轻负荷应用,还用于压实机滚筒等高位移应用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 外径(in): 1
    • 孔螺纹尺寸: 0.2
    • 孔螺距: 20
    • 安装类型: 夹层型 - 一个螺柱,一个孔
    • 橡胶长度(in): 0.75
    • 螺柱螺纹尺寸: 0.2
    • 螺柱螺距: 20
    petroleum products
    C18