350-2928: 冷却器组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    350-2928: 冷却器组件

    零件号: 350-2928
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油冷却器

    描述:

    • 机油冷却器可维持机油的温度


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 358.1
    • 长度(mm): 358.1
    • 高度(mm): 48.3
    motor grader
    120M 2

    wheel-type loader
    950K, 962M Z 962M, 950M, 950M Z 950 GC 966F II 966F, 962K

    track-type loader
    963K

    forest products
    573D, 563D, 563C, 2670C, 2570D, 2670D, 573C, 2570C

    wheel-type skidder
    535D, 525D, 555D, 545D

    engine - industrial
    C7.1

    earthmoving compactor
    816K, 815K