351-1724: 减振器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    351-1724: 减振器

    零件号: 351-1724
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    减振器

    描述:

    • 减振器与发动机的曲轴相连,可降低曲轴皮带轮产生的振动。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 322.6
    • 长度(mm): 322.6
    • 高度(mm): 61
    pipelayer
    PL61

    paving compactor
    CS74B, CS56B, CS79B, CS78B, CP74B, CS68B, CP56B, CP68B, CP76B

    engine - generator set
    C7.1 C7.1DE200E XQP150 XQ230 C7.1DE150E

    motor grader
    120M 2

    forest products
    573C, 548 2570C, 573D, 563C, 2670C, 563D, 558 2570D, 2670D

    wheel-type loader
    966D, 938K 966E, 962M, 966F II 950 GC 950K, 950L, 930K 962L, 972G, 926M 962K, 966G, 950M, 924K 938M 930M 966F, 950M Z 962 962M Z

    wheel-type skidder
    525D, 555D, 535D, 545D

    engine - industrial
    C7.1

    material handler
    MH3024, MH3037, MH3022, MH3026

    asphalt paver
    BG1055E, AP600F, AP-1055F AP655F, AP655F L AP-1055E AP-1000E AP-1000F BG1000E

    track-type tractor
    D6K2, D6N D6N XL D6N LGP D5R2 D6K

    wheeled excavator
    M322D2, M318F, M322F, M322D2 MH M320D2, M320F, M324D2 MH

    wheel dozer
    814K, 8A4K

    track-type loader
    953K, 963K

    track-type skidder
    527

    excavator
    320, 320D2, 326D2 L 326F, 329D2, 320D2 L 330D2 329D2 L 326F L 329E L 330F L 326D2, 330F OEM 323D2 L 323, 329E LN 330, 323F 330 GC 323D3 538 329E, 330F, 323F L 335F LCR 320D2 FM M318F

    earthmoving compactor
    816K, 815K