351-5587: LED 信号灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    351-5587: LED 信号灯

    零件号: 351-5587
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏红色和淡黄色 LED 信号灯

    描述:
    Cat® 工作灯可将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装应用到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 圆形
    • 接头类型: 尾线 DT
    • 照明类型: LED 信号灯
    • 电压(伏特): 24
    • 说明: 停车灯、尾灯和转向灯 LED
    • 透镜颜色: 红色和琥珀色
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。