351-6636: 皮带张紧器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    351-6636: 皮带张紧器

    零件号: 351-6636
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    皮带张紧器

    描述:

    • 皮带张紧器驱动皮带,防止皮带打滑并减少维护工作量。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 104.1
    • 长度(mm): 208.3
    • 高度(mm): 86.4
    wheel tractor-scraper
    623K, 621K OEM 623H, 621K, 627H, 621H, 627K LRC 627K, 623K LRC

    wheel-type loader
    980K HLG 980K

    engine - industrial
    C13

    drill
    MD6250, MD6310

    articulated dump truck
    730, 730C, 735, 730C2, 730C2 EJ