351-7081: 缸盖套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    351-7081: 缸盖套件

    零件号: 351-7081
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    空气压缩机缸盖套件

    描述:
    • 此套件包含维修空气压缩机所需的缸盖组件、进口簧片/垫片、缸盖螺栓和说明图表

    特性:
    • 我们的套件在设计时力求便捷:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中交付,从而节省您的时间和金钱

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 269.2
    • 长度(mm): 269.2
    • 高度(mm): 139.7
    petr
    C15 C9.3 CX38-P892 TH48-E80 CX38-P800 CX31-C18I CX35-C18I C18 CX31-P600 CX31-C9I CX35-P800

    ieng
    C15 C9.3 CX38-P892 TH48-E80 CX38-P800 CX31-C18I CX35-C18I C18 CX31-P600 CX31-C9I CX35-P800