351-8695: 减振器组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    351-8695: 减振器组件

    零件号: 351-8695
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    减振器

    描述:

    • 减振器与发动机的曲轴相连,可降低曲轴皮带轮产生的振动。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 358.1
    • 长度(mm): 358.1
    • 高度(mm): 124.5
    wheel tractor-scraper
    621H, 621K OEM 623K, 627H, 623K LRC 627K LRC 621K, 623H, 627K

    wheel-type loader
    980K, 980K HLG

    petroleum products
    CX31-C13I CX31-P600

    engine - industrial
    C13

    articulated dump truck
    730, 730C, 730C2 EJ 735, 730C2