352-0177: 皮带轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    352-0177: 皮带轮

    零件号: 352-0177
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    减振器皮带轮

    描述:

    • 减振器皮带轮可以让减振器通过皮带来转动

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 294.6
    • 长度(mm): 307.3
    • 高度(mm): 76.2
    petroleum products
    CX31-C11I TH35-C11I CX31-P600 CX31-C13I TH35-E81 TH35-C13I

    engine - industrial
    C13 C11