352-0200: 水泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    352-0200: 水泵总成

    零件号: 352-0200
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 12.1
    • 高度(in): 8.9
    cold
    PR-1000, PR-1000C

    uat
    AD55B, AD60

    emp
    6030

    wtl
    992C, 992D, 990 II 990, 990H

    exc
    5110B

    vees 27 to 32 liter
    C32

    meng
    C32 3412 3412E 3412C 3412D

    petr
    TH48-E70 CX35-P800 3412E C32

    ttt
    D9R, D10R, D9L, D8L, D10N, D9N

    ieng
    3412E 3412C C27 3412 C32 CG137-12 G3412 SPS342

    wts
    651E, 657E

    epg2
    SR5

    wtt
    844, 844H

    oht
    775F, 773E, 773B, 775E, 775D, 772B, 773F, 773D, 775B

    epg
    G3412 CG137-12 3412 3412C