352-0202: 水泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    352-0202: 水泵总成

    零件号: 352-0202
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造水泵
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 330.2
    • 长度(in): 13
    • 长度(mm): 330.2
    • 高度(in): 8
    • 高度(mm): 203.2
    track-type tractor
    D10N, D10T, D11R, D11T, D10R

    generator
    SR5

    engine - generator set
    TH48-E70 C32 CX35-P800 C27

    wheel-type loader
    992K, 993K

    wheel dozer
    854K

    petroleum products
    TH48-E70 C32 CX35-P800 C27

    engine - industrial
    C27 C32

    drill
    MD6250, MD6310

    expanded mining products
    6015B, 6020B, 6030, 6040 FS 6040

    off-highway truck
    777F, 777E 777D, 777C, 777B