352-0203: 水泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    352-0203: 水泵总成

    零件号: 352-0203
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造水泵
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 14.6
    • 高度(in): 9.5
    pipelayer
    578

    track-type tractor
    D8R II D8R D8N

    wheel tractor-scraper
    627F, 623F, 621B, 621F, 623E, 621E, 623B, 627E, 621, 627B

    engine - generator set
    3406C

    motor grader
    16G, 16H NA

    road reclaimer
    SS-250B, RR-250B

    wheel dozer
    824G II 814B, 824G

    wheel-type loader
    980F II 980F, 980C

    engine - industrial
    3406C 3406B HT400

    excavator
    5080, 375 L 375

    earthmoving compactor
    826G II 826G

    engine - truck
    3406C 3406B HT400