352-0205: 水泵组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    352-0205: 水泵组件

    零件号: 352-0205
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造水泵
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 10.8
    • 高度(in): 8.3
    7 to 9 liter
    C9

    adt
    730, 730C, 730C2, 730C2 EJ

    petr
    CX31-C13I CX31-P600

    ieng
    C13

    wts
    627H, 623H, 621H, 627K LRC 621K OEM 621K, 623K LRC

    10 to 13 liter
    C13

    teng
    C13

    mg
    16M3, 18M3, 14M-3

    epg
    C13 XQ350

    wtl
    980K HLG 980K