352-0206: 水泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    352-0206: 水泵总成

    零件号: 352-0206
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造水泵
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 238.8
    • 长度(mm): 238.8
    • 高度(mm): 307.3
    underground mining loaders
    R1700G, R1600G, R1600H

    transmission
    CX31 DB CX31 TH35

    forestry excavators
    345CFMST

    10 to 13 liter
    C13 C11

    hydraulic track drills
    MD5150C, MD5125

    wheel loaders
    972H, 966H, 980F, 980C

    stabilizers/reclaimers
    RM-300

    track type tractors
    D8N, D8NNSUC

    motor graders
    16M, 14M

    wheel excavators
    W345CMH

    track excavators
    345CLVGOEM, 349DLVG, 345DL, 349DL, 345CLVG, 345CMH, 345CVGOEM, 349D2L, 345CL, 349DOEM, 345DOEM, 345DLVG, 349D, 345C, 349D2, 345CLWVG, 345D, 349D2OEM

    articulated trucks
    725, 730, 730EJ, 730OEM