352-0209: 水泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    352-0209: 水泵总成

    零件号: 352-0209
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 12.1
    • 高度(in): 8.9
    meng
    3408C

    ttt
    D9N, D8L

    ieng
    SG137-08 G3408 3408C 3408 G3408B 3408B G3408C CG137-08

    wts
    631E, 639D, 637E, 657E, 637G, 637D, 633E II 631D, 633D, 631G

    wtt
    834B

    oht
    771D, 769D, 771C, 769C

    wtl
    988F, 988F II