352-0211: 水泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    352-0211: 水泵总成

    零件号: 352-0211
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造水泵
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 13
    • 高度(in): 8
    rrss
    RM-500

    com
    836H, 836G, 826G, 825H, 825G II 826H, 826G II 825C, 826C

    cold
    PM620, PM-200, PM-201, PM622

    emp
    MD6290, 6015 FS 6018, 6015

    uat
    AD45B, AD55, AD30

    lhd
    R2900G, R3000H

    teng
    C-15 C-16 C16 C18 C-18 C15

    pipe
    PL87, 587T, PL83, 583T

    wtl
    980H, 988H, 980G, 988G

    chal
    MTC845, MT865, MTC835, MTC865, MTC855, MT855, MT845, MT835

    meng
    C18 C15

    petr
    CX35-P800 CX31-C15I C18 CX31-P600 TH35-C15I C15 C-15 TH35-E81

    ttt
    D8T, D8R

    ieng
    C18 C15 C-16 C-15

    epg2
    SR4

    wts
    631G, 637E, 657E, 623F, 631E, 657B, 623B, 627F, 633E II 657G, 623G, 621G, 637D, 623E, 651B, 621E, 633D, 631D, 627G, 627E, 621F, 621B, 637G

    wtt
    824G II 824H, 824C, 834G, 824G, 834H

    mg
    24M

    oht
    770, 772

    epg
    C18