352-2080: 水泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    352-2080: 水泵总成

    零件号: 352-2080
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造水泵
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 10.8
    • 高度(in): 8.3
    engine - generator set
    C9 XQP300

    forest products
    586C

    petroleum products
    C9 TH31-C9P TH31-E61 C7 TH31-C9I CX31-C9I CX31-P600

    engine - industrial
    C7 C9

    expanded mining products
    MD5075

    engine - truck
    3126B 3126E C7 C9 C-9