352-2109: 水泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    352-2109: 水泵总成

    零件号: 352-2109
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造水泵
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 261.6
    • 长度(in): 10.8
    • 长度(mm): 274.3
    • 高度(in): 8.3
    • 高度(mm): 210.8
    wheel tractor-scraper
    637G, 627G, 637D, 637E

    integrated toolcarrier
    IT62H

    motor grader
    160M 2 12H, 160M, 140M, 140M 2 14L

    wheel-type loader
    950H, 966F, 962H, 966F II 966E, 966D

    wheel dozer
    814F II

    petroleum products
    TH31-C9I CX31-C9I TH31-E61 TH31-C9P CX31-P600 C7 C9

    forest products
    584HD, 573, 584

    wheel-type skidder
    535C, 525C, 545C

    engine - industrial
    C9 C7

    engine - truck
    C7 C9 3126E 3126 3126B

    earthmoving compactor
    815F II 815B, 816F II