352-2125: 水泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    352-2125: 水泵总成

    零件号: 352-2125
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造水泵
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 221
    • 长度(mm): 408.9
    • 高度(mm): 218.4
    exc
    336D2 L 330D L 330C, 336D2, 330C L 336D2 GC 330D, 336D LN 336D2 L XE 336D, 330C FM 336D L 330D FM 336D2 LXE 340D L 330C MH 330D MH 336D2 XE 340D2 L 330D LN 330C LN

    petr
    TH31-C9P CX31-P600 TH31-E61 TH31-C9I C9 CX31-C9I

    whex
    M330D

    ieng
    C9 C-9

    emac
    C-9

    fp
    541, TK741, 552 2 TK721, 532, TK711, 521B, 2290, 2491, 2590, 551, 552, 2391, 522B, TK722, TK732, 511, TK752, TK751, 521, 522, 2390, 541 2

    ttl
    973D

    track excavators
    336D2, 336D2GC, 336D2L