352-2138: 水泵组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    352-2138: 水泵组件

    零件号: 352-2138
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造水泵
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 208.3
    • 长度(mm): 208.3
    • 高度(mm): 355.6
    whex
    M325C MH

    teng
    3126E 3126 C7 3126B

    fp
    322C

    it
    IT38G II IT62G II

    ttl
    963C, 953C

    track excavators
    324D, 324DL

    pipe
    561N

    ap
    BG-2455D, AP-1055D, AP-1000D, BG-260D

    wtl
    950G II 962G II 938G II

    exc
    324D L 329D L 325D, 322C, 329D LN 324D, 325C, 324D LN M325D L MH 325D FM 325C FM 325C L 325D L 325D MH M325D MH 322C FM 329D, 328D LCR 325D FM LL 324D FM 324D FM LL 326D L

    petr
    C7

    ttt
    D6N D5N

    ieng
    C7 3126B

    mg
    140G, 160K, 120H, 120K, 135H, 12M, 140M, 140K 2 12K, 140K, 120K 2

    wheel loaders
    IT38G, 950G, 938GII

    mh
    M325D MH M325D L MH