352-2150: 水泵组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    352-2150: 水泵组件

    零件号: 352-2150
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造水泵
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 261.6
    • 长度(mm): 274.3
    • 高度(mm): 210.8
    chal
    35, 45, 55

    whex
    M318, M320

    ttt
    D5M D6M

    ieng
    3126

    fp
    550, 574

    it
    IT38G, IT28G, IT62G

    ttl
    963B 963C, 953C

    track type tractors
    D6MLGP

    pipe
    561M

    wtl
    950G, 938G, 962G, 928G

    comp
    CS-563C CS-583D, CP-533D, CS-531D, CS-563D CS-573D, CP-563D, CP-563C, CS-533D, CS-583C, CS-573C