352-2151: 水泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    352-2151: 水泵总成

    零件号: 352-2151
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 14.3
    • 高度(in): 7
    pipelayer
    561M

    paving compactor
    CS-563C CS-583C, CP-533D, CS-573C, CS-533D, CS-563D CS-573D, CS-583D, CS-531D

    wheel-type loader
    928G

    engine - industrial
    3126

    track type tractors
    D6MXL

    challenger
    55, 45, 35

    vibratory single drum smooth
    CS-533D

    vibratory single drum pad
    CP-563C, CP-563D

    integrated toolcarrier
    IT28G

    track-type tractor
    D6M D5M

    wheeled excavator
    M318, M320

    track-type loader
    963C, 963B 953C

    wheel loaders
    928G

    wheel excavators
    M320, M318MH