352-2153: 水泵组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    352-2153: 水泵组件

    零件号: 352-2153
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 185.4
    • 长度(in): 13.3
    • 长度(mm): 337.8
    • 高度(in): 7
    • 高度(mm): 177.8
    asphalt paver
    AP-755

    cold planer
    PM-102

    wheel tractor-scraper
    613C II

    integrated toolcarrier
    IT38G, IT62G

    motor grader
    120H, 135H NA 120H NA 135H, 120H ES

    wheel-type loader
    950F II 950F, 938G, 950G, 962G, 960F

    engine - industrial
    C-9 3126B 3126

    excavator
    322C FM 322C

    engine - truck
    3126 3126E C7 3126B