352-3100: OCLR 芯组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    352-3100: OCLR 芯组件

    零件号: 352-3100
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油冷却器芯

    描述:

    • 外壳和管道式油水型冷却器


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 274.3
    • 长度(mm): 1206.5
    • 高度(mm): 274.3
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。