352-4700: 交流发电机总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    352-4700: 交流发电机总成

    零件号: 352-4700
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏 145 安重负荷交流发电机

    描述:
    交流发电机可为电子工装和/或附件供应工作所需的电力。Cat® 交流发电机分为两类:有刷型和无刷型。

    特性:
    • 内置电子电压调节器
    • 高效冷却系统
    • 有刷型交流发电机采用整体式刷和恒压弹簧,确保刷子均匀磨损。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造 24 伏 145 安重负荷交流发电机
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 垫片, 垫 (108 mm)
    • 带刷/无刷: 刷类型, 刷子类型
    • 电压(伏特): 24
    • 电极数量: 12, 12
    • 船用认证: 无, 编号
    • 额定输出(安培): 145, 145
    wheel tractor-scraper
    621K OEM 623K LRC 627H, 621H, 623H, 621K, 627K LRC 627K, 623K

    petroleum products
    CX38-P800 TH35-E81 CX35-P800 TH48-E80 C15 CX38-P892 CX35-C18I CX31-P600 C18 CX31-C13I TH35-C13I CX31-C18I CX31-C9I

    wheel-type loader
    966M, 972M XE 972M, 97AM 950M Z 982M, 986K, 962M, 966M XE 950M, 980M, 950 GC 962M Z

    engine - industrial
    C18 C15 C27 C7.1 C13 C9.3 C32 C9.3B

    excavator
    320, 323, 320 GC

    wheel loaders
    982M, 972M, 962M, 950M, 986K

    articulated dump truck
    725C

    track excavators
    320-07

    off-highway truck
    777E 777D, 777B