352-4926: CGI 阀总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    352-4926: CGI 阀总成

    零件号: 352-4926
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    清洁燃气导入阀

    描述:

    • 清洁燃气导入是一种用于循环清洁冷风的专有流程

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 237.82
    • 长度(in): 12.1
    • 长度(mm): 307.34
    • 高度(in): 9.36
    • 高度(mm): 237.82
    engine - truck
    C13