352-7936: 减振器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    352-7936: 减振器总成

    零件号: 352-7936
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    减振器

    描述:

    • 减振器与发动机的曲轴相连,可降低曲轴皮带轮产生的振动。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    wheel-type loader
    993K 992K 990K 990H

    generator
    SR5

    轮式装载机
    993K

    engine - generator set
    C32 C27

    petroleum products
    CX35-P800 C32 TH48-E70 C27

    off-highway truck
    777E 775F 773G LRC 777G 777D 773G OEM 775G OEM 775G 777B 773F 773G 777F 777C 775G LRC

    engine - industrial
    C27 C32

    motor grader
    24

    wheel dozer
    854K 844K 844H

    underground articulated truck
    AD60 AD55B

    drill
    MD6250 MD6310

    vees 27 to 32 liter
    C32

    track-type tractor
    D11R D11T D10T2 D10N D10R D10T

    expanded mining products
    6015B 6030 6020B 6040 6040 FS