352-7950: 掘地工具销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    352-7950: 掘地工具销

    零件号: 352-7950
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:


    特性:
    销用于定位保护装置组件,并将其安装到铲刃。


    建议应用:
    适用于某些岩石和磨蚀用途铲斗的 992 保护装置总成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 直径(in): 2.83
    • 直径(mm): 72
    • 长度(in): 4.64
    • 长度(mm): 117.9
    wheel-type loader
    992G, 990H