352-8984: 风扇皮带轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    352-8984: 风扇皮带轮

    零件号: 352-8984
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    风扇驱动皮带轮

    描述:风扇驱动皮带轮通过皮带来驱动附件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 274.3
    • 长度(mm): 287
    • 高度(mm): 71.1
    generator
    SR4B

    wheel tractor-scraper
    637K, 627H, 627K LRC 627K

    engine - generator set
    C9.3

    petroleum products
    CX31-C9I CX31-P600

    engine - industrial
    C9.3