352-9848: 电机总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    352-9848: 电机总成

    零件号: 352-9848
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏重负荷电动起动马达

    描述:
    Cat® 起动装置专用于处理将 Cat 发动机起动至起动转速时遇到的高电流状况。

    特性:
    • 强制啮合变速机构可确保小齿轮到齿圈的精确啮合。
    • 无缝的一体式电磁阀壳可提供抗腐蚀保护。
    • 可旋转的传动箱可实现灵活安装。
    • 刷座可提供恒定的弹簧压力,让磨损变得均匀。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造 24 伏重负荷电动起动马达
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装尺寸(鼻锥): SAE 编号 3 凸壳, SAE 编号 3 鼻壳体
    • 小齿轮节距: 6/8, 8-俊
    • 小齿轮齿: 11/12, 12-11 月
    • 底座圆周(mm): 146.0
    • 电动起动和/或预润滑: 电动起动, 电起动
    • 电压(伏特): 24
    • 电流(安培): 115, 115
    • 船用认证: 是, 是
    underground articulated truck
    AD22

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C13I TH35-C11I TH35-E81 TH35-C13I CX31-C11I

    engine - industrial
    C13 C11