353-0189: 波纹管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    353-0189: 波纹管组件

    零件号: 353-0189
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气波纹管

    描述:

    • 排气波纹管可连接废气管道和串联涡轮增压器。


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 167.64
    • 长度(mm): 350.52
    • 高度(mm): 167.64
    7 to 9 liter
    C9.3

    cold planer
    PM313, PM310, PM312

    wheel tractor-scraper
    637K, 627K

    motor grader
    14M3

    petroleum products
    CX31-C13I CX35-C18I CX35-P800 C15 CX31-C9I CX31-C18I CX38-P892 TH48-E80 CX38-P800 CX31-P600 C18

    engine - industrial
    C9.3B C9.3 C18 C15 C13

    articulated dump truck
    725C, 730C2 EJ 735, 725C2, 730C, 730, 730C2