353-1575: AD 铲斗总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    353-1575: AD 铲斗总成

    零件号: 353-1575
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    适用于 315-318 Hex(315 连杆)的 600 mm(24 in)常规负荷铲斗

    此款常规负荷铲斗是挖掘泥土、肥土或者细砾石和泥土混合物的理想之选。铲斗宽度较窄,因此能比以往更轻松地进行挖渠作业。由 Caterpillar 设计制造,能让您更充分地利用您的 315、316 或 318 液压挖掘机。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 容量(Cbm): 0.35
    • 容量(Cyd): 0.46
    • 适配器尺寸: K80
    • 适配器数量: 3
    • 重量(不含铲尖)(lb): 945
    • 铲斗类型: 常规负荷型
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。