353-1576: AD 铲斗总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    353-1576: AD 铲斗总成

    零件号: 353-1576
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    适用于 315-318 Hex(315 连杆)的 750 mm(30 in)常规负荷铲斗

    常规负荷铲斗非常适合挖掘泥土、肥土或者细砾石和泥土混合物。这些铲斗由 Caterpillar 设计和制造,因此可以更充分地利用 315、316 或 318 液压挖掘机。

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • 容量(Cbm): 0.49
    • 容量(Cyd): 0.64
    • 宽度(mm): 750
    • 适配器尺寸: K80
    • 适配器数量: 4
    • 重量(不含铲尖)(kg): 481
    • 重量(不含铲尖)(lb): 1060
    • 铲斗类型: 常规负荷型
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。