353-1578: AD 铲斗总成
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    353-1578: AD 铲斗总成

    SKU:353-1578
    $1.00

    适用于 315-318 Hex(315 连杆)的 1050 mm(42 in)常规负荷铲斗

    添加至订购列表

    常规负荷铲斗非常适合挖掘泥土、肥土或者细砾石和泥土混合物。这些铲斗由 Caterpillar 设计和制造,因此可以更充分地利用 315、316 或 318 液压挖掘机。

    • 宽度(mm): 1050
    • 容量(Cbm): 0.76
    • 适配器数量: 5
    • 适配器尺寸: K80
    • 重量(不含铲尖)(kg): 569
    • 铲斗类型: 常规负荷型
    • 容量(Cyd): 1
    • 重量(不含铲尖)(lb): 1255
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0