353-1588: AD 铲斗总成
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    353-1588: AD 铲斗总成

    SKU:353-1588
    $1.00

    适用于 315-318 HEX 的 1050 mm(42 in)超重负荷铲斗

    添加至订购列表

    Cat® 超重负荷铲斗在严苛的挖掘和装载应用中十分高效。这些铲斗是为抵抗沙子、钙结岩和花岗岩的磨损和刮擦而制造的,旨在帮助最大限度减少您和您的 315、316 或 318 履带式挖掘机的停机时间。

    • 容量(Cyd): 1
    • 容量(Cbm): 0.76
    • 适配器尺寸: K90
    • 适配器数量: 5
    • 重量(不含铲尖)(lb): 1462
    • 重量(不含铲尖)(kg): 663
    • 铲斗类型: 超重负荷型
    • 宽度(mm): 1050
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0
    • 0